Elektromagnetický ventil VUVG-B14-T32C-AZ-F-P1
8033535
GTIN 4052568428983
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
510 l/min - 600 l/min
Pneumatický pracovní výstup
příruba
Druh ovládání
elektrick.