Elektromagnetický ventil VUVG-B14-T32H-MZ-F-P1

8033540

GTIN 4052568429034

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
410 l/min - 450 l/min
Pneumatický pracovní výstup
příruba
Druh ovládání
elektrick.