Elektromagnetický ventil VSVA-B-D52-T-D1-F8

8033658

GTIN 4052568654733

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2, bistabilní, s dominantním signálem
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
1800 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1