Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53C-D-D1-F8-1A1

8033695

GTIN 4052568654955

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
1800 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Elektrické připojení
tvar A - podle EN 175301-803
Provozní napětí
24 V DC