Elektromagnetický ventil VSVA-B-B52-H-D1-F8-1B2

8033711

GTIN 4052568654986

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
1800 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Elektrické připojení
tvar B
Provozní napětí
24 V DC