Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53C-ZH-D1-F8-1B2
8033725
GTIN 4052568655129
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
Jmenovitý průtok přepočten ý podle ISO 8778
1800 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Elektrické připojení
tvar B
Provozní napětí
24 V DC