Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-MH-D1-F8-1A1
8033734
GTIN 4052568655204
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
1800 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Elektrické připojení
tvar A - podle EN 175301-803
Provozní napětí
24 V DC