Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53U-H-D1-F8-1A1
8033737
GTIN 4052568655235
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
Jmenovit ý průtok přepočtený podle ISO 8778
1600 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-1
Elektrické připojení
tvar A - podle EN 175301-803
Provozní napětí
24 V DC