Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-AT-D2-F8
8033753
GTIN 4052568655266
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
4100 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1