Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-MZT-D2-F8

8033761

GTIN 4052568655341

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
4100 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1