Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-AD-D2-F8-1B2
8033767
GTIN 4052568655396
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
4100 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Elektrické připojení
tvar B
Provozní napětí
24 V DC