Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53U-D-D2-F8-1A1

8033791

GTIN 4052568655495

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
3500 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Elektrické připojení
tvar A - podle EN 175301-803
Provozní napětí
24 V DC