Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53U-ZH-D2-F8-1B2

8033821

GTIN 4052568655662

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
3500 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1
Elektrické připojení
tvar B
Provozní napětí
24 V DC