Spojovací kabel NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET
8040450
GTIN 4052568285982
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování D podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
M12x1, kódování D podle EN 61076-2-101
Délka kabelu
10 m