Spojovací kabel NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET
8040454
GTIN 4052568286026
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování D podle EN 61076-2-101
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
RJ45 podle IEC 60603-7-3
Délka kabelu
10 m