Spojovací kabel NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET

8040456

GTIN 4052568286040

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
kabel
Elektrické připojení 1, připojovací technika
volný konec
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
M12x1, kódování D podle EN 61076-2-101
Délka kabelu
5 m