Proporcionální průtokový ventil VPCF-6-L-8-G38-6-A4-E-EX2
8041713
GTIN 4052568286132
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální průtokový ventil
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Rozsah regulace průtoku
20 l/min - 1000 l/min
Rozsah signálu, analogový vstup
4 - 20 mA
Proudová zatížitelnost na výstup
100 mA