Proporcionální průtokový ventil VPCF-6-L-8-G38-10-V1-E-EX2
8041716
GTIN 4052568286163
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální průtokový ventil
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Rozsah regulace průtoku
30 l/min - 1500 l/min
Rozsah signálu, analogový vstup
0 - 10 V
Proudová zatížitelnost na výstup
100 mA