Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP
8042666
GTIN 4052568287016
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1600 l/min
Rozsah regulace tlaku
4 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm