Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-1/4-FRC13:J120M1
8042669
GTIN 4052568287047
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1400 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm