Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6-1/2:C3:J120:F12-WP

8042671

GTIN 4052568287061

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5300 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm