Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6-1/2:C3:J120-WP

8042672

GTIN 4052568287078

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm