Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6-1/2-FRC13:J120M1

8042673

GTIN 4052568287085

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4800 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm