Proporcionální redukční ventil VEAB-L-26-D9-Q4-V1-1R1
8046299
GTIN 4052568294533
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
QS-4
Elektrické připojení
M8x1 - Konektor - podle EN 60947-5-2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
20 l/min
Normální jmenovitý průtok 2-3
20 l/min