Kyvný pohon DFPD-40-RP-90-RS30-F04
8047635
GTIN 4052568287511
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/8
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
14 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F04
Připojení hřídele
T11