Kyvný pohon DFPD
Konstrukční řada DFPD disponuje kombinací ozubené tyče s pastorkem s konstantním průběhem krouticího momentu v celém rozsahu kyvu. S kyvnými pohony DFPD nejlépe automatizujete škrticí klapky, kulové kohouty a vzduchové klapky.
- konstantní krouticí moment v celém rozsahu úhlu otáčení 90° u dvojčinného provedení
- Provedení s úhlem otáčení 120°, 135°, 180° pro velikosti 40, 120, 240, 480, dvojčinné
- připojení armatury dle ISO 5211
- montážní obrazec podle VDI/VDE 3845
- robustní hliníkové těleso, odolné pošlapání a se snadným čistěním
- dlouhá životnost, nízké opotřebení
- Udržitelnost díky prodlouženému životnímu cyklu se zjednodušenou opravitelností
- zvýšená ochrana proti korozi