Čidlo průtoku SFAH-0.1U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1

8058461

GTIN 4052568295431

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
0.1 l/min
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - dusík
Provozní tlak
-0.9 bar - 10 bar
Směr proudění
jednosměrný