Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4
8060513
GTIN 4052568290368
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
6.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67