Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS6-20-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
8060514
GTIN 4052568290375
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G3/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
14.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67