Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
8060515
GTIN 4052568290382
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
21.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67