Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS6-32-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
8060516
GTIN 4052568435691
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
35.4 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67