Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS6-50-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
8060518
GTIN 4052568435714
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
68.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67