Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS6-65-M2-V13T-8-M-90-26-PR-V4
8060519
GTIN 4052568435721
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
77.4 m³/h
Tlak média
0 bar - 8 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67