Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS7-1/2"-M2-V14T-16-K-46-17-PR-V4
8060520
GTIN 4052568290399
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
6.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67