Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS7-2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060525
GTIN 4052568435752
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
68.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67