Ventil se šikmým sedlem VZXA-A-TS7-2 1/2"-M2-V14T-8-M-90-26-PR-V4
8060526
GTIN 4052568435769
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 2 1/2 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
77.4 m³/h
Tlak média
0 bar - 8 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67