Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-13-M2-V13T-30-K-46-17-V4
8060527
GTIN 4052568290429
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
6 m³/h
Tlak média
0 bar - 30 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67