Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4
8060528
GTIN 4052568290436
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G3/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
13.3 m³/h
Tlak média
0 bar - 12.8 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67