Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4
8060529
GTIN 4052568290443
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G3/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
13.5 m³/h
Tlak média
0 bar - 30 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67