Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4
8060530
GTIN 4052568290450
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
20.3 m³/h
Tlak média
0 bar - 8.3 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67