Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4
8060531
GTIN 4052568290467
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
22.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 23 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67