Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-30-M-90-26-V4
8060532
GTIN 4052568435776
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
23.6 m³/h
Tlak média
0 bar - 30 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67