Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4
8060533
GTIN 4052568290474
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
27.9 m³/h
Tlak média
0 bar - 4.4 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67