Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4
8060535
GTIN 4052568435783
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/4 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
33.1 m³/h
Tlak média
0 bar - 25 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67