Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4

8060536

GTIN 4052568290498

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
41.4 m³/h
Tlak média
0 bar - 9.3 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67