Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-V4
8060537
GTIN 4052568435790
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G1 1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
49 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67