Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN 4052568290504
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
50.1 m³/h
Tlak média
0 bar - 5.6 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67