Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4
8060539
GTIN 4052568435806
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
60.4 m³/h
Tlak média
0 bar - 10 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67