Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4
8060540
GTIN 4052568435813
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
závitová spojka G2 1/2 podle DIN ISO 228
Průtok Kv
77.9 m³/h
Tlak média
0 bar - 5.6 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67