Ventil se šikmým sedlem VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
8060542
GTIN 4052568290528
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 3/4 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
13.3 m³/h
Tlak média
0 bar - 12.8 bar
Stupeň krytí
IP65 - IP67